??
CAD-Modellauswahl
K0752.10527X15
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0752 - Klemmhebel Stahl mit Außengewinde
Stückliste
K0752.10527X15
BESTKIPP
Bestellnummer
K0752.10527X15
FARBE
Farbe
rubinrot RAL 3003
MATERIAL
Grundkörper
seidenmatt
GR
Größe
1
L
Gewindelänge
15 mm
X
Gewinde
M5 mm
D
Durchmesser
10 mm
D1
Durchmesser
13.0 mm
D2
Durchmesser
14.0 mm
H
Höhe
24.5 mm
H1
Höhe
4.0 mm
H2
Höhe
14.5 mm
H3
Hhöe
31.0 mm
H4
Höhe
34.0 mm
A
Abstand
40 mm
A1
Länge
47.0 mm
B
Breite
7 mm
ZZ
Zähnezahl
16
GEW
Gewicht ca.
0.0404 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245082353
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions